ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
当设置了 TH_ENABLE 且温度高于温度阈值高寄存器中存储的已编程阈值水平时,TH_STATUS 位设置为 1。TH_STATUS 位和 DRDY/INT 引脚的极性和中断模式可以通过寄存器 0x0E 的 INT_POL 和 INT_MODE 位进行配置。
INT_MODE 位将阈值设置为比较器模式或电平敏感警报。
当 INT_MODE 设置为 1 时,TH_STATUS 位基于当前的温度转换。DRDY/INT 引脚的极性由 INT_POL 设置。
当 INT_MODE 设置为 0 时,TH_STATUS 位保持设置为 1,直到其被读取。DRDY/INT 引脚的极性由 INT_POL 设置
图 7-3 阈值中断 - 温度高