ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TEMP_OFFSET_ADJUST [7:0] | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | TEMP_OFFSET_ADJUST [7:0] | R/W | 00000000 | 温度偏移调整。添加到转换后的温度值 |
可以通过添加以下可启用设置等效位的值来调整温度:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -20.62°C | +10.32°C | +5.16°C | +2.58°C | +1.28°C | +0.64°C | +0.32°C | +0.16°C |
该值与转换后的温度值相加以进行偏移调整,如图 7-7 所示
图 7-7 温度输出计算