ZHCSGL3D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 对 VDD 引脚施加了电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| ADDR | 对 ADDR 引脚施加了电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| SCL | 对 SCL 引脚施加了电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| SDA | 对 SDA 引脚施加了电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| DRDY/INT | 对 DRDY/INT 引脚施加了电压 | -0.3 | VDD+ 0.3 | V |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |