ZHCSFC4E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 可用于为需要 USB 超高速或超高速+ 的应用设计实现 DRP、DFP 和 UFP 端口的 USB Type-C 系统。该器件支持本机 USB-C 电源握手、可实现高达 15W 的功率协商。HD3SS3220 可作为 DFP(供电端)广播 900mA、1.5A 和 3A 电流能力,并作为 UFP(受电端)检测这些设置。
可选择使用 I2C(强烈建议使用),它提供了对器件和 USB-C 接口状态的额外控制,从而实现稳健而灵活的系统实现。无需经常轮询 I2C,器件会提供中断信号来维护微处理器。
HD3SS3220 多路复用器通道具有独立的自适应共模跟踪功能,允许 RX 和 TX 路径具有不同的共模电压,从而简化系统实现并避免互操作问题。
需要根据插座类型调整 USB-C 连接器的 SS 信号布局。
HD3SS3220 多路复用器不会为通道提供共模偏置。因此,要求器件从所有活动通道的任一侧偏置。另请注意,多路复用器通道仅用于差分 SS 信号。
如果需要大于 15W 的电源支持,则需要 USBPD 功能,但该器件不支持此功能。如果需要分离数据/电源角色,例如将 USB 主机与耗电器件分离,或将 USB 设备与供电器件分离,则还需要 USBPD 功能。