ZHCSFC4E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
HD3SS3220 可使用 3 电平 PORT 引脚配置为 DFP、UFP 或 DRP。应对 PORT 引脚进行 strap 配置,即,使用上拉电阻上拉至 VDD5 电平以实现 DFP 模式,或下拉至地以实现 UFP 模式,或在 PCB 上保持悬空以实现 DRP 模式。这种灵活性使 HD3SS3220 可用于各种应用。HD3SS3220 在复位后对 PORT 引脚进行采样并保持所需的模式,直到 HD3SS3220 再次复位。它应是静态的。表 6-1 显示了每种模式下支持的功能。
| 端口引脚 | 高 | 低 | NC |
|---|---|---|---|
| 支持的功能 | 仅 DFP | 仅 UFP | DRP |
| 端口连接/断开 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电缆方向 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电流广播 | ✓ | ✓ (DFP) | |
| 电流检测 | ✓ | ✓ (UFP) | |
| 音频附件(仅限 HD3SS3220) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 调试附件模式 | ✓ (HD3SS3220) | ✓ | ✓ (HD3SS3220) |
| 有源电缆检测 | ✓ | ✓ (DFP) | |
| Try.SRC | ✓ | ||
| Try.SNK | ✓ | ||
| I2C/GPIO | ✓ | ✓ | ✓ |
| 传统电缆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| VBUS 检测 | ✓ | ✓ (UFP) | |
| VCONN | ✓ | ✓ (DFP) | |
| USB 3.1 G1 和 G2 SS 多路复用器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SS 通道的自适应共模跟踪 | ✓ | ✓ | ✓ |