ZHCSFC4E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
调试是 USB Type-C 支持的附加状态。该规范未定义此状态的特定用户方案,但最终用户可以使用调试附件模式进入特定于应用的生产测试状态。在 DRP 或 UFP 模式下,HD3SS3220 不支持通过调试附件充电。当 HD3SS3220 配置为仅 DFP 或用作 DFP 的 DRP 时,HD3SS3220 会检测到一个调试附件,该调试附件在 CC1 和 CC2 引脚上存在 R(d)。HD3SS3220 将 ACCESSORY_CONNECTED 寄存器设置为 3'b110 以指示 UFP 调试附件。当 HD3SS3220 配置为仅 UFP 或用作 UFP 的 DRP 时,HD3SS3220 会检测到一个调试附件,该调试附件在 CC1 和 CC2 引脚上存在 R(p)。HD3SS3220 将 ACCESSORY_CONNECTED 寄存器设置为 3b'111 以指示 DFP 调试附件。
HD3SS3220L 仅在 UFP 模式下支持调试附件。