产品详情

Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Protocols USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration CC Logic Port Control, DRP Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Supply current (typ) (µA) 200 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RNH) 30 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 符合 USB Type-C™ 规范
  • 支持 USB 3.1 G1和 G2,速率高达 10Gbps
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V(BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 支持音频和调试附件
    • HD3SS3220 - 支持音频和调试 (UFP/DFP/DRP)
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅支持 UFP 作为调试附件
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I2C 控制配置
  • 低工作电流和待机电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 符合 USB Type-C™ 规范
  • 支持 USB 3.1 G1和 G2,速率高达 10Gbps
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V(BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 支持音频和调试附件
    • HD3SS3220 - 支持音频和调试 (UFP/DFP/DRP)
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅支持 UFP 作为调试附件
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I2C 控制配置
  • 低工作电流和待机电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间及端口角色。连接 USB 端口后、CC 逻辑也决定电缆的方向,并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成多路复用器的出色动态特性使得在切换到 SS 信号眼图时衰减最小,且几乎不会增加抖动。尽管 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,但该器件的开关路径会部署具有相同结果的自适应共模电压跟踪。

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间及端口角色。连接 USB 端口后、CC 逻辑也决定电缆的方向,并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成多路复用器的出色动态特性使得在切换到 SS 信号眼图时衰减最小,且几乎不会增加抖动。尽管 RX 和 TX 通道具有不同的共模电压,但该器件的开关路径会部署具有相同结果的自适应共模电压跟踪。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-10-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNH) 30 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频