11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (September 2020)to RevisionE (July 2025)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (May 2017)to RevisionD (September 2020)
- 将 VDD 更改为 VDD5。Go
- 在绝对最大额定值 的“控制引脚”行中,DIR 同时位于 VDD5 和 VCC33 中。从 VDD5 中删除了 DIRGo
- 删除了建议运行条件 表中的 C(bus,I2c)
Go
- 从当为 I2C 使用 3.3V 时,客户必须始终确保 VDD 高于 3V。更改为:当为 I2C 使用 3.3V 时,客户必须始终确保 VDD5 高于 3V。Go
- 更改了时序要求 表的“I2C(SDA、SCL)”部分Go
- 在时序要求 表部分添加了 tENnCC_HI 参数Go
- 在时序要求 表部分添加了 tVDD5V_PG 参数Go
- 在 DFP/供电端 – 下行端口 部分中添加了注释,即 ID 引脚将保持高电平,直到 VBUS 达到 VSafe0VGo
- 将当在 CC1 上检测到处于适当阈值内的电压电平时,DIR 引脚被拉至低电平。修改为当在 CC1 上检测到处于适当阈值内的电压电平时,DIR 引脚为高电平。Go
- 将当在 CC2 上检测到处于适当阈值内的电压电平时,DIR 引脚为高电平。修改为当在 CC2 上检测到处于适当阈值内的电压电平时,DIR 引脚被拉至低电平。Go
- 从HD3SS3220 在 UFP、DFP 和 DRP 模式下支持音频和调试附件。更改为:HD3SS3220 在 UFP、DFP 和 DRP 模式下默认支持音频和调试附件Go
- 添加了可通过设置 DISABLE_UFP_ACCESSORY 寄存器来禁用 UFP 附件支持的注释Go
- 添加了有关 VDD5 和 VCC33 上电要求的部分Go
- 删除了电池无电 部分中关于非失效防护引脚的注释,因为此信息位于 VDD5 和 VCC33 上电要求 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (September 2016)to RevisionC (May 2017)
- 添加了 RVBUS 值:MIN = 855,TYP = 887,MAX = 920KΩGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (August 2016)to RevisionB (September 2016)
- 将引脚 CC1 和 CC2 值从“MIN = –0.3 MAX = VDD5 +0.3”更改为“MIN –0.3 MAX = 6”(在绝对最大额定值 中)Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2016)to RevisionA (August 2016)
-
绝对最大额定值,从控制引脚中删除了“ENn_MUX”Go
-
ESD 等级,删除了注释 1 中的文本“列为 ±XXX V 的引脚实际上可能具有更高的性能。”Go
-
建议运行条件,添加了“VDD5 电源斜坡时间”Go
-
建议运行条件,将“VBUS_DET 引脚上的外部电阻器”最小值从890KΩ 更改为880KΩGo
- 在图 7-1 中切换 CC1 和 CC2 的位置Go
- 在图 7-2 中切换 CC1 和 CC2 的位置Go
- 在图 7-3 中切换 CC1 和 CC2 的位置Go