ZHCSFC4E December 2015 – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L
PRODUCTION DATA
要将 HD3SS3220 配置为仅 UFP 模式,可通过将 PORT 引脚拉低至 GND 来实现。在 UFP 模式下,HD3SS3220 在两个 CC 引脚上均始终应用 Rd(下拉电阻)。
在 UFP 模式下,HD3SS3220 会监测 CC 引脚上的电压电平,以了解是否连接 DFP,并确定所连接 DFP 的 Type-C 电流广播。HD3SS3220 会去除 CC 引脚的抖动,等待 VBUS 检测,直到成功连接。作为 UFP 时,HD3SS3220 会通过 OUT1 和 OUT2 引脚(处于 GPIO 模式)或 I2C CURRENT_MODE_DETECT 寄存器(处于 Attached.SNK 状态)检测并向系统传输 DFP 广播的电流电平。
以下列表介绍了通过 I2C 启用 DFP 的步骤: