ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
在每个器件发送或接收数据之前,必须建立 DS90UR241 和 DS90UR124 的初始化。初始化是指将串行器和解串器的 PLL 同步起来。串行器锁定到输入时钟源后,第二个也即最后一个初始化步骤是,解串器同步到串行器。
第 1 步:当 VDD 应用到串行器和/或解串器时,各自的输出保持在三态,并且内部电路被片上加电电路禁用。当 VDD 达到 VDD OK 值(大约 2.2V)时,串行器中的 PLL 开始锁定到时钟输入。对于串行器,本地时钟为发送时钟 TCLK。PLL 锁定至 TCLK 时,串行器输出保持在三态。锁定到 TCLK 后,串行器块现在可以发送数据模式了。PLL 锁定至串行数据流中的嵌入式时钟信息时,解串器输出保持在三态。此外,解串器 LOCK 输出会保持低电平,直到 PLL 锁定到 Rin± 引脚上的传入数据和同步模式。
第 2 步:解串器 PLL 无需串行器发送特殊模式即可锁定到数据流。在初始化状态的这一步期间,生成进入解串器的数据流的串行器自动发送随机(非重复)数据模式。解串器在指定的时间量内锁定到嵌入式时钟。嵌入式时钟和数据恢复 (CDR) 电路锁定到传入的位流,从而恢复高速接收位时钟并对传入数据重新计时。CDR 电路需要一个编码的输入位流。为使解串器锁定到来自串行器的随机数据流,它执行一系列操作来识别上升时钟边沿并验证数据完整性,然后锁定到它。由于此锁定过程独立于数据模式,因此随机锁定总持续时间可能会有所不同。当解串器的 CDR 锁定到嵌入式时钟时,LOCK 引脚变为高电平,并且输出中显示有效的 RCLK/数据。请注意,LOCK 信号与输出上显示的有效数据同步。解串器的 LOCK 引脚是确保接收器侧实现数据完整性的便捷方法。