ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | PIN/FREQ。 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRCP | 接收器输出时钟周期 | tRCP = tTCP, PTOSEL = H | RCLK 图 5-15 | 23.25 | T | 200 | ns |
| tRDC | RCLK 占空比 | PTOSEL = H, SLEW = L | 45% | 50% | 55% | ||
| tCLH | LVCMOS 低电平到高电平切换时间 | CL = 4pF (集总负载), SLEW = H | ROUT [0:23], RCLK,LOCK | 1.5 | 2.5 | ns | |
| tCHL | LVCMOS 高电平到低电平切换时间 | 1.5 | 2.5 | ns | |||
| tCLH | LVCMOS 低电平到高电平切换时间 | CL = 4pF (集总负载), SLEW = L | ROUT [0:23], RCLK,LOCK | 2.0 | 3.5 | ns | |
| tCHL | LVCMOS 高电平到低电平切换时间 | 2.0 | 3.5 | ns | |||
| tROS | ROUT (0:7) 建立数据至 RCLK(组 1) | PTOSEL = L, SLEW = H, 图 5-16 | ROUT[0:7] | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | |
| tROH | ROUT (0:7) 保持数据至 RCLK(组 1) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | |||
| tROS | ROUT (8:15) 建立数据至 RCLK(组 2) | PTOSEL = L, SLEW = H, 图 5-16 | ROUT [8:15],LOCK | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | |
| tROH | ROUT (8:15) 保持数据至 RCLK(组 2) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | |||
| tROS | ROUT (16:23) 建立数据至 RCLK(组 3) | ROUT [16:23] | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | ||
| tROH | ROUT (16:23) 建立数据至 RCLK(组 3) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–3 UI | ns | |||
| tROS | ROUT (0:7) 建立数据至 RCLK(组 1) | PTOSEL = H, SLEW = H, 图 5-15 | ROUT[0:7] | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–2 UI | ns | |
| tROH | ROUT (0:7) 保持数据至 RCLK(组 1) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)+2 UI | ns | |||
| tROS | ROUT (8:15) 建立数据至 RCLK(组 2) | ROUT [8:15],LOCK | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–1 UI | ns | ||
| tROH | ROUT (8:15) 保持数据至 RCLK(组 2) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)+1 UI | ns | |||
| tROS | ROUT (16:23) 建立数据至 RCLK(组 3) | ROUT [16:23] | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)+1 UI | ns | ||
| tROH | ROUT (16:23) 建立数据至 RCLK(组 3) | (0.35)× tRCP | (0.5×tRCP)–1 UI | ns | |||
| tHZR | 高电平至三态延迟 | PTOSEL = H, 图 5-14 | ROUT [0:23], RCLK,LOCK | 3 | 10 | ns | |
| tLZR | 低电平至三态延迟 | 3 | 10 | ns | |||
| tZHR | 三态至高电平延迟 | 3 | 10 | ns | |||
| tZLR | 三态至低电平延迟 | 3 | 10 | ns | |||
| tDD | 解串器延迟 | PTOSEL = H, 图 5-12 | RCLK | [5+(5/56)]T+3.7 | [5+(5/56)]T +8 | ns | |
| tDSR | 自断电起的解串器 PLL 锁定时间 | 请参阅图 5-14 | 5MHz | 128k*T | ms | ||
| 43MHz | 128k*T | ||||||
| RxIN_TOL-L | 接收器输入容差(左) | 请参阅 图 5-17 | 5MHz–43MHz | 0.25 | UI | ||
| RxIN_TOL-R | 接收器输入容差(右) | 请参阅 图 5-17 | 5MHz–43MHz | 0.25 | UI | ||
图 5-1 串行器输入棋盘图形
图 5-2 解串器输出棋盘图形
图 5-3 串行器 LVDS 输出加载和切换时间
图 5-4 串行器输入时钟切换时间
图 5-5 串行器建立和保持时间
图 5-6 串行器三态测试电路和延迟
图 5-7 串行器 PLL 锁定时间和 TPWDNB 三态延迟
图 5-8 串行器延迟
图 5-9 发送器输出眼图张开度 (TxOUT_E_O)
图 5-11 解串器 LVCMOS 输出加载和切换时间
图 5-12 解串器延迟
图 5-13 解串器三态测试电路和时序
图 5-14 解串器 PLL 锁定时间和 RPWDNB 三态延迟
图 5-15 解串器建立和保持时间以及 PTO,PTOSEL = H