ZHCSN08E August 2020 – March 2026 DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
PRODMIX
如果裸片温度超过 TOTSD 热关断阈值,DRV871x-Q1 就会检测到过热故障。检测到过热故障后,将启用栅极驱动器下拉电阻,禁用电荷泵,并且 nFAULT 引脚、FAULT 寄存器位和 OTSD 寄存器位会被置位。过热条件消失后,仍会锁存故障状态,直到发出 CLR_FLT。
在 H/W 器件型号上,过热条件消失后,nFAULT 引脚将自动清零,且驱动器和电荷泵将自动重新启用。