ZHCSN08D August 2020 – April 2024 DRV8714-Q1 , DRV8718-Q1
PRODMIX
DRV871x-Q1 系列器件是适用于驱动多个电机或负载的高度集成多通道栅极驱动器。该器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8 个 (DRV8718-Q1) 半桥栅极驱动器、驱动器电源、电流分流放大器和保护监测器,可降低系统的总体复杂性和成本并减小尺寸。
智能栅极驱动架构可管理死区时间以防止击穿、控制压摆率以降低电磁干扰 (EMI) 并优化传播延迟以提升性能。
提供的输入模式可实现独立的半桥或 H 桥控制。可在不同驱动器之间多路复用四个 PWM 输入,并提供 SPI 控制。
宽共模分流放大器具有内联电流检测功能,即使在再循环期间也可持续测量电机电流。如果不需要进行内联检测,放大器可用于低侧或高侧检测配置。
这些器件提供了一系列保护特性,可促进系统稳健运行。此类功能包括欠压和过压监测、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监测、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8714-Q1 | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |
| HTQFP (48) | 7.00mm x 7.00mm | |
| VQFN (56) | 8.00mm x 8.00mm | |
| DRV8718-Q1 | VQFN (56) | 8.00mm x 8.00mm |
简单方框图