ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
图 7-17 智能调优纹波控制衰减模式在智能调优纹波控制衰减模式下,PWM 关断时间根据电流电平和运行参数而变化。它通过设置 IVALLEY 电平以及 ITRIP 电平来进行操作。当电流电平达到 ITRIP 时,驱动器不是进入慢速衰减直到 tOFF 时间结束,而是进入慢速衰减直到达到 IVALLEY。
智能调优纹波控制模式下的纹波电流幅度通过 RC_RIPPLE[1:0] 位或 TOFF 引脚进行编程,如表 7-20 所示。
H/W 接口 | SPI 接口 | 特定微步进级别下的电流纹波 |
|---|---|---|
TOFF | RC_RIPPLE | |
0 | 00b(默认值) | 25 mA + ITRIP 的 1% |
1 | 01b | 25 mA + ITRIP 的 2% |
| 高阻态 | 10b | 25 mA + ITRIP 的 4% |
| 330kΩ 至 GND | 11b | 25 mA + ITRIP 的 6% |
智能调优纹波控制方案可更严格地调节纹波电流,从而提高电机效率并降低可闻噪声。选择可确保 PWM 频率不在可闻范围内 (< 20kHz) 的纹波电流设置。