ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
如果已知环境温度 TA 和总功率损耗 (PTOT),则结温 (TJ) 的计算公式为:
TJ = TA + (PTOT x RθJA)
在一个符合 JEDEC 标准的 4 层 PCB 中,采用 DDW 封装时的结至环境热阻 (RθJA) 为 22.2°C/W。
假设环境温度为 25°C,则采用 DDW 封装时的结温计算如下:
如节 8.2.4.2中所述,如需更准确地计算该值,请考虑器件结温对 FET 导通电阻的影响,如节 6.6所示。
例如,
在 99 °C 结温下,与 25°C 时的导通电阻相比,导通电阻可能会增加 1.25 倍。
导通损耗的初始估算值为 2.5W。
因此,导通损耗的新估算值为 2.5W × 1.25 = 3.125W。
因此,总功率损耗的新估算值为 3.957W。
采用 DDW 封装时的结温新估算值为 112.8 °C。
如进行进一步的迭代,则不太可能显著增加结温估算值。
使用 DDV 封装时,如果选择热阻小于 4°C/W 的散热器,则结至环境热阻可低于 5°C/W。因此,在此应用中,采用 DDV 封装时的结温的初始估算值为:
由于 DDV 封装会产生低热阻,因此它可以提供 10A 满量程电流。