ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压 (VM) | –0.3 | 70 | V |
| 电荷泵电压(VCP、CPH) | -0.3 | VVM + 5.75 | V |
| 电荷泵负开关引脚 (CPL) | -0.3 | VVM | V |
| nSLEEP 引脚电压 (nSLEEP) | –0.3 | VVM | V |
| 内部稳压器电压 (DVDD) | –0.3 | 5.75 | V |
外部逻辑电源 (VCC) | -0.3 | 5.75 | V |
| 控制引脚电压 | –0.3 | 5.75 | V |
| 基准输入引脚电压 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
PGNDx 至 GND 电压 | -0.5 | 0.5 | V |
PGNDx 至 GND 电压,< 1μs | -2.5 | 2.5 | V |
| 开漏输出电流(nFAULT,nHOME) | 0 | 10 | mA |
| 连续节点引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –1 | VVM + 1 | V |
| 瞬态 100ns 输出引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –3 | VVM + 3 | V |
| 峰值驱动电流(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 受内部限制 | A | |
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
超出“绝对最大额定值”下列出的压力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值,并不表明器件在这些额定值下或者任何其它超过建议工作条件所标明的条件下可正常工作。 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
所有电压值均以网络接地端 GND 为基准。