ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
DRV8462 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,以及具有 100mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 10A 电流的集成 MOSFET。
自动扭矩功能根据负载扭矩调整线圈电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。
DRV8462 只需极少的调整即可配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,该器件支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8462 成为高性能步进系统的理想选择。