ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
均方根电流由集成电路的热特性决定。均方根电流是根据典型系统中 RDS(ON)、上升和下降时间、PWM 频率、器件静态电流和 25°C 温度下的封装热性能计算的。实际的均方根电流可能更高或更低,具体取决于散热和环境温度。对于采用 DDW 封装的 DRV8462 器件,每个电桥的均方根电流额定值为 3.5A。对于 DDV 封装版本,每个电桥的均方根电流额定值为 7A。