ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
当微步进分度器达到初始位置(45°电角)时,即两个线圈中为 71% 的满量程电流,开漏 nHome 输出会被拉低。在所有其他时间,nHOME 输出将被拉高。如果器件使用 SPI 接口工作,当分度器达到初始位置时,SPI 寄存器中的 NHOME 位也会变为 0b。
因此,nHome 输出会在每次电旋转时提供一个低电平脉冲,即每四个全步进提供一个脉冲,如图 7-47 所示。因此,nHOME 低电平脉冲对应于电机每四个全步进的定义位置。通过将 nHOME 与机械原点开关相结合,可实现更精确的电机归零。
使用上拉电阻将 nHOME 上拉至 5V、3.3V 或 1.8V 电源。对于 5V 上拉,nHOME 引脚可通过一个电阻连接至 DVDD 引脚。对于 3.3V 或 1.8V 上拉,必须使用一个外部电源。
图 7-6 nHOME 输出波形. 从上到下的布线:BOUT2、BOUT1、线圈 B 电流、线圈 A 电流、nHOME