ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
对于典型的步进电机驱动器,满量程电流是根据峰值负载扭矩需求设计的。这可确保在需要峰值负载时电机不会丢失步进。因此,无论负载扭矩如何,电流都保持恒定。因而,当负载扭矩低于峰值负载时,驱动器和电机会以电阻功率损耗的形式消耗部分输入功率,如图 7-23 所示。
在大多数系统中,只有极少情况下才需要峰值负载扭矩。例如,在 ATM 机中,步进电机可能需要在不到其总运行时间 15% 的时间内提供峰值负载。不过,由于存在不必要的功率损耗、更大的系统尺寸和更短的组件寿命,典型的步进驱动器最终会始终向电机提供满量程电流,进而导致系统效率降低。
DRV8462 中实现的自动扭矩算法会根据负载扭矩动态更改输出电流,从而提高系统效率。每当负载扭矩较低时,输出电流都降低,以此减少电阻损耗;当负载扭矩增加时,输出电流会立即增加,防止电机失步。图 7-26 展示了此概念。由于自动扭矩功能提高了效率,系统会以较低的温度运行,从而延长了组件的寿命。有了自动扭矩功能后,设计中还可以使用更便宜、尺寸更小的步进电机。
自动扭矩功能通过向 ATQ_EN 位写入 1b 来启用。