ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
DDW 封装在器件底部包含一个 PowerPAD™。
DDV 封装在器件顶部包含一个 PowerPAD™,用于与散热器进行热耦合。
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DDW | DDV | ||
| VCP | 1 | 22 | 电源 | 电荷泵输出。将 X7R 1μF 16V 陶瓷电容器从 VCP 连接至 VM。 |
VM | 2、11、12、21 | 2、11、12、21 | 电源 | 电源。连接到电机电源电压,并通过两个 0.01μF 陶瓷电容器(每对引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGNDA 和 PGNDB。 |
PGNDA | 3,10 | 13、20 | 电源 | 电源接地。连接到系统接地。 |
PGNDB | 13、20 | 3,10 | 电源 | 电源接地。连接到系统接地。 |
| AOUT1 | 4、5、6 | 17、18、19 | 输出 | 绕组 A 输出。连接到电机绕组。 |
| AOUT2 | 7、8、9 | 14、15、16 | 输出 | 绕组 A 输出。连接到电机绕组。 |
BOUT2 | 14、15、16 | 7、8、9 | 输出 | 绕组 B 输出。连接到电机绕组。 |
BOUT1 | 17、18、19 | 4、5、6 | 输出 | 绕组 B 输出。连接到电机绕组。 |
| GND | 22、23 | 1、44 | 电源 | 器件接地。连接到系统接地端。 |
| DVDD | 24 | 43 | 电源 | 内部 LDO 输出。将电容为 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
| VCC | 25 | 42 | 电源 | 内部逻辑块的电源电压。当单独的逻辑电源电压不可用时,将 VCC 引脚连接至 DVDD 引脚。当配置为使用 SPI 接口时,VCC 引脚也用作 SDO 输出的电源引脚。详情请参见节 7.3.17。 |
nFAULT | 26 | 41 | 漏极开路 | 故障指示输出。在发生故障时,下拉为逻辑低电平。开漏 nFAULT 需要外部上拉电阻。 |
| nHOME | 27 | 40 | 漏极开路 | 当内部分度器处于步进表的初始位置 (45°) 时,下拉为逻辑低电平。nHOME 引脚每次 360º 电旋转时会输出一个低电平脉冲(四个全步进)。详情请参见节 7.3.5.1。 |
模式 | 28 | 39 | 输入 | MODE 引脚对器件进行编程,以便使用 SPI 或硬件 (H/W) 引脚接口工作。详情请参见节 7.3.1。 |
RSVD | 29、30、31、32 | 35、36、37、38 | - | 保留。保持未连接。 |
VREF | 33 | 34 | 输入 | 用于设置满量程电流的电压基准输入。DVDD 可用于通过电阻分压器生成 VREF。当配置为使用 SPI 接口时,如果 VREF_INT_EN 位为 1b,则 VREF 引脚可以保持未连接。 |
nSCS/M0 | 34 | 33 | 输入 | 使用 SPI 接口时,这个引脚用作串行芯片选择。此引脚上的低电平有效支持串行接口通信。使用 H/W 接口时,该引脚对微步进模式进行编程。 |
RSVD/TOFF | 35 | 32 | 输入 | 该引脚不与 SPI 接口配合使用。使用 H/W 接口时,此引脚对 PWM 电流调节的关断时间进行编程。 |
SDO/DECAY1 | 36 | 31 | 推挽/输入 | 使用 SPI 接口时,此引脚用作串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。使用 H/W 接口时,该引脚对衰减模式进行编程。 |
SDI/DECAY0 | 37 | 30 | 输入 | 使用 SPI 接口时,此引脚用作串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据。使用 H/W 接口时,该引脚对衰减模式进行编程。 |
SCLK/M1 | 38 | 29 | 输入 | 使用 SPI 接口时,此引脚用作串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉。使用 H/W 接口时,该引脚对微步进模式进行编程。 |
STEP | 39 | 28 | 输入 | 步进输入。有效边沿会使分度器前进一步。使用 SPI 接口时,STEP 有效边沿可以是上升沿,也可以是上升沿和下降沿。使用 H/W 接口时,STEP 有效边沿始终是上升沿。 |
DIR | 40 | 27 | 输入 | 方向输入。逻辑电平设置步进的方向。 |
ENABLE | 41 | 26 | 输入 | 逻辑低电平将禁用器件输出;逻辑高电平则会启用。当器件使用 H/W 接口工作时,ENABLE 引脚还决定 OCP、OL 和 OTSD 故障恢复方法。 |
nSLEEP | 42 | 25 | 输入 | 睡眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式。窄的 nSLEEP 复位脉冲可清除锁存故障。 |
CPL | 43 | 24 | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.1μF 陶瓷电容器。 |
CPH | 44 | 23 | 电源 | |
| PAD | - | - | - | 散热焊盘。连接到系统接地端。 |