ZHCSLW7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
当 DRV8462 通过 SPI 接口运行时,自动微步进模式会对输入步进脉冲进行插值,以生成对应于更高分辨率微步进的电流波形。这可在任何步进频率下实现平滑的正弦电流和无噪声运行。
如果禁用自动微步进,系统控制器将被迫输出高频 STEP 信号以生成高分辨率微步进电流波形。
当启用自动微步进时,可以通过低频 STEP 信号生成平滑的电流波形。
这大大减少了控制器开销,有利于 3D 打印机、工厂自动化和医疗等应用。
应确保内插频率不会落在步进电机的谐振频带中。
EN_AUTO 位应为 1b 以启用自动微步进模式。
DRV8462 支持插值至 1/32、1/64、1/128 或 1/256 微步进级别,此插值通过 RES_AUTO 位来配置,如表 7-13 所示。插值设置可以动态更改。
|
RES_AUTO |
内插 |
|---|---|
00b(默认值) | 1/256 |
01b | 1/128 |
10b | 1/64 |
11b | 1/32 |
表 7-14 展示了:通过分别向 EN_AUTO 位写入 1b 和 0b 而实现的线圈电流与半步进模式和自动微步进模式之间的平滑过渡。请注意,半步进和 1/256 自动微步进模式下的步进频率相同。
![]() | ![]() |
从半步进模式过渡到 1/256 自动微步进模式 | 从 1/256 自动微步进模式过渡到半步进模式 |
如图 7-8 所示,插值是根据两个前一步进脉冲之间的时间完成的。根据 RES_AUTO 位设置,将之前的间隔时间内插为相等的分频。
当输入步进频率与之前的间隔(如段"1"中所示)相比降低时,电机保持其位置,直到出现下一个 STEP 有效边沿。如果 EN_STSL 位为 1b,器件将进入静止省电模式,并且下一个有效边沿不会在 tSTSL_DLY 到期前出现。出现下一个 STEP 有效边沿时退出静止省电模式。
当步进频率比之前的间隔增加时(如段“2”中所示),当下一个 STEP 有源边沿出现时,电机角度会平滑地自动校正,并且分度器会移动到与 STEP 输入对应的位置。在段“3”中,电机角度以更快的速率增加,对应于段“2”的步进频率。
自动微步进模式下的 STEP 输入频率不应介于 10Hz 和 300kHz 之间。
要实现低于 10Hz 全步进等效步进频率的自动微步进,请在启用自动微步进之前使用更高分辨率的微步进设置。
例如,全步进模式下的 1Hz 步进频率对应于 1/16 微步进模式下的 16Hz 步进频率。因此,如果用户希望对全步进 1Hz 步进输入使用自动微步进,可以将 MICROSTEP_MODE 设置为 0110b(1/16 微步进),并使用 RES_AUTO 位实现所需的内插电平。