ZHCSX84A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VVM | 4.5 | 24 | 65 | V |
| fPWM | 输出 PWM 频率 | OUTA、OUTB、OUTC | 100 | kHz | ||
| IOUT(1) | 峰值输出绕组电流 | OUTA、OUTB、OUTC | 4 | A | ||
| VIN | 逻辑输入电压 | DRVOFF、INHx、INLx、nSCS、nSLEEP、SCLK、SDI、OCP | -0.1 | 5.5 | V | |
| VIN | 多电平输入电压 | GAIN、MODE_SR、SLEW | -0.1 | GVDD | ||
| VOD | 开漏上拉电压 | nFAULT、SDO、FG | -0.1 | 5.5 | V | |
| VSDO | 推挽电压 | SDO | 2.2 | AVDD | V | |
| IOD | 开漏输出电流 | nFAULT、SDO、FG | 5 | mA | ||
| VVREF | 电压基准引脚电压 | VREF | 2.8 | 5.5 | V | |
| ILIMIT | 用于电流限制的电压基准 | ILIMIT | -0.1 | 5.5 | V | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||