ZHCSX84A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
无论 VM 引脚上的输入电源电压何时上升至高于 VOVP 阈值电压,都会禁用所有集成 FET 并将 nFAULT 引脚驱动至低电平。OVP 条件清除后,器件将再次开始正常运行(驱动器运行且 nFAULT 引脚被释放)。欠压情况在 FAULT 和 OVP 位上报告。过压条件消失后,FAULT 位将自动清除。OVP 位保持置位状态,直到通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 引脚复位脉冲 (tRST) 将其清除为止。在 SPI 器件上,将 OVP_MODE 位设置为高电平可启用该保护功能。在硬件接口器件上,OVP 保护功能会被禁用。
在 SPI 器件型号上,OVP 阈值也可以进行编程。OVP 阈值可以根据 OVP_SEL 位设置为 35V 或 65V。
图 7-36 过压保护