ZHCSX84A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
DRV8376 为驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机提供栅极驱动和功率级。DRV8376 集成了三个 1/2 H 桥,具有 70V 的绝对最大电压和 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8376 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8376 集成了多种保护特性,可在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| DRV8376H | VQFN (28) | 6.00mm x 5.00mm | 6.00mm x 5.00mm |
| DRV8376S | VQFN (28) | 6.00mm x 5.00mm | 6.00mm x 5.00mm |