ZHCSX84A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
可以通过监测流经 FET 的电流来检测 MOSFET 过流事件。如果流经 FET 的电流超过 IOCP 阈值的时间长于 tOCP 抗尖峰脉冲时间,则会识别出 OCP 事件并根据 OCP_MODE 位执行操作。在硬件接口器件上,IOCP 阈值通过 OCP 引脚进行设置,tOCP_DEG 固定为 1.2µs,并且 OCP_MODE 位配置为锁存关断。在 SPI 器件上,IOCP 阈值通过 OCP_LVL 位设置,而 tOCP_DEG 通过 OCP_DEG 位设置。
表 7-6 显示了 DRV8376 器件的 OCP 电平和抗尖峰脉冲时间配置。
| OCP 设置 | OCP 引脚(硬件型号) | OCP_LVL 位(SPI 型号) | 最低 OCP 电平 |
|---|---|---|---|
| OCP 1 | 连接到 AGND | OCP_LVL = 0b | 4.5A |
| OCP 2 | 连接到 GVDD | OCP_LVL = 1b | 2.5A |
OCP_MODE 位可以在四种不同的模式下运行:OCP 锁存关断、OCP 自动重试、OCP 仅报告和 OCP 禁用。