ZHCSX84A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
通常,SOx 引脚通过 MCU 中的模数转换器进行采样,以计算相电流。相电流计算用于闭环反馈,例如磁场定向控制。
下面显示了使用 VVREF = 3.3V、增益= 1V/A 和峰值电机电流 (IOUTx) ±1.25A 的系统的 SOx 电压计算示例。
有时,SOx 信号上会出现高频噪声,这可能是由于 VREF 上的电压纹波、SOx 布线上增加的电感或者 SOx 布线靠近高频元件而引起的。在 MCU 附近添加一个低通 RC 滤波器,其截止频率至少为梯形换向 PWM 开关频率的 10 倍和正弦换向 PWM 开关频率的 100 倍,可有效滤除高频噪声。电容器的选择取决于各种参数,如带宽要求、ADC 采样电容器和 ADC 采集时间。电流检测输出级只能管理几百微安左右的电流。使用最大值为100pF 的电容器可以保持最佳性能。根据带宽要求选择电阻器。低通 RC 滤波器的截止频率如方程式 13 所示。