ZHCSZ02 October 2025 DRV7167
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VM 至 PGND(测试 24 小时) | 0 | 100 | V |
| VM 至 PGND(150°C 时可承受多达 10,000 个持续时间为 5ms 的脉冲) | 120 | V | |
| BOOT 至 AGND | 106 | V | |
| HS 至 AGND | 100 | V | |
| HS 至 PGND(150°C 时可承受多达 10,000 个持续时间为 5ms 的脉冲) | 120 | V | |
| HI 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| LI 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| HI 至 AGND,20ns 瞬态,频率 < 1MHz | -2 | 6 | V |
| LI 至 AGND,20ns 瞬态,频率 < 1MHz | -2 | 6 | V |
| GVDD 至 AGND | -0.3 | 6 | V |
| BOOT 至 HS | -0.3 | 6 | V |
| BOOT 至 GVDD | 0 | 100 | V |
| OUT 至 PGND | 100 | V | |
| 来自 OUT 引脚的 IOUT(连续),TJ = 125℃ | 70 | A | |
| 来自 OUT 引脚的 IOUT(脉冲,300µs),TJ = 25℃ | 250 | A | |
| 结温 TJ | -40 | 175 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -40 | 175 | °C |