ZHCSZ02 October 2025 DRV7167
ADVANCE INFORMATION
图 8-1 展示了 GVDD 连接到 5V 电源的 BLDC 电机驱动器应用。优化电源环路(从 VM 电容器到 PGND 的环路阻抗)至关重要。具有高功率环路电感会在 OUT 节点中引起显著振铃,并且还会引起相关的功率损耗。DRV7167A 的 VM 和 PGND 引脚彼此相邻。因此,VM 电容器能够非常靠近 PCB 顶层的 DRV7167A 放置,从而最大限度减少电源环路电感。