ZHCSZ02 October 2025 DRV7167
ADVANCE INFORMATION
图 8-2 显示了具有 PWM 模式的 BLDC 电机驱动器应用,其中控制器仅提供单 PWM 控制信号,且具有可调节死区时间的高侧和低侧信号在 DRV7167A 内部生成。电阻器 RDHL 和 RDLH 可用于设置高电平到低电平以及低电平到高电平的死区时间。悬空引脚 RDLF 会将 DRV7167A 设置为 PWM 模式。因此,在 PWM 模式下无法调节低侧 FET 的关断驱动强度。