DRV7167
- 具有集成驱动器、支持 48V 系统的 100V 半桥 GaN 电机驱动器功率级
- 低 GaN 导通状态电阻
- TA=25°C 时,RDS(ON) 为 2.2mΩ(每个 FET)
- 实现高效、高密度的功率转换
- 高输出电流能力: 60Arms
- 支持高达 500kHz 的 PWM 开关频率
- 超低传播延迟(典型值 20ns)和失配(典型值 2ns)
- GaN FET 的可配置压摆率
- 用于优化死区时间的零电压检测 (ZVD) 报告。
- 独立输入模式 (IIM) 控制
- 单路 PWM 输入,电阻可编程死区时间,适配 IO 受限的控制器
- 5V 外部辅助电源
- 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
- 强大的保护
- 独立输入模式 (IIM) 下的互锁保护
- 内部自举电源电压调节,可防止 GaN FET 过驱动
- 基于 VDS 监测的逐周期短路保护
- 过热、欠压和短路事件的故障指示
- 寄生优化 QFN 封装,顶部设有外露焊盘,支持顶面散热。
DRV7167A 器件是一个 100V 半桥功率级系列,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。该器件由采用半桥配置的高频 GaN FET 驱动器构成,可驱动两个 100V GaN FET。
由于 GaN FET 的反向恢复为零,而且输入电容 (CISS) 和输出电容 (COSS) 都极小,所以 GaN FET 在功率转换方面优势极为显著。所有器件均安装在一个完全无键合线的封装平台上,最大限度减少封装寄生元件,便于在 PCB 板上安装使用。
无论 GVDD 电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。专有自举电压调节技术可将增强模式 GaN FET 的栅极电压调控至安全工作范围内。该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频率、高效率运行的应用,该器件是理想之选。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV7167A 100V、60A 半桥 GaN 电机驱动器功率级 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-11 | |
| 应用简报 | 类人机器人中的电机控制 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIDA-010979 — 具有工业通信功能的 48v 1kw 机器人关节联合电机控制参考设计
该参考设计采用 TI Sitara™ MCU- AM261x 器件,用于处理基于工业以太网连接的电机驱动器。该设计使用直径为 70mm 的印刷电路板 (PCB) 来驱动人形机器人关节(48V、1kW Eyoubot 电机)。该设计展现了一种外形小巧、简化的集成式平台。该平台包括一个使用三个 DRV7167 半桥 GaN 电机驱动器功率级的高功率密度段、一个使用 AM2612 500MHz R5F 核心 MCU 和 AMC0106 功能隔离式 Δ-Σ 调制器的精确实时控制级,以及通过工业以太网进行高带宽通信。
TIDA-011055 — 100/1000BASE-T1 TSN connected humanoid motor control reference design
This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VBN) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。