ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
内部精密电压基准电路在 REFOUT 输出引脚上提供低漂移性能,并用于内部偏置。基准输出旨在作为输出端(VOUT 引脚)的共模电压,以提供双极信号摆幅。该低阻抗输出可承受 ±5mA 的灌电流和拉电流。但是,快速负载瞬变会在该线路上产生振铃。几欧姆的小串联电阻器可改善响应,尤其是对于等于或大于 1μF 的容性负载。
要将电压基准输出值调整到 DRV425 的电源,请使用模式选择引脚 RSEL0 和 RSEL1,如表 6-1 所示。
| 模式 | RSEL1 | RSEL0 | 说明 |
|---|---|---|---|
| VREFOUT = 2.5V | 0 | 0 | 与 5V 传感器模块电源配合使用 |
| VREFOUT = 1.65V | 0 | 1 | 与 3.3V 传感器模块电源配合使用 |
| 比率输出 | 1 | x | 提供以 VDD/2 为中心的输出 |
在比率输出模式下,内部电阻分压器将电源电压除以系数 2。