ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
当 VDD 引脚上的电源电压超过 2.4V 时,检测到上电。此时,DRV425 开始执行以下启动序列:
在此启动序列期间,DRV1 和 DRV2 输出被拉低,以防止补偿线圈上出现不需要的信号,并且 ERROR 引脚被置为低电平。
DRV425 在 2.4V 欠压电平下测试低电源电压。使用能够支持由 DRV425 驱动的大电流脉冲的电源以及低 ESR 旁路电容器,以便在系统中提供稳定的电源电压。小于 2.4V 且持续时间长于 20μs 的电源压降会产生上电复位;器件会忽略持续较短的压降。VDD 引脚上的压降至低于 1.8V 会立即启动上电复位。电源恢复至 2.4V 后,器件发起一个启动周期。