ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
在使用母线进行电源分配的现有应用中,闭环电流模块通常用于精确测量和控制电流。由于需要使用大磁芯,这些模块通常比较笨重。此外,因为模块内部产生的补偿电流与通常较大的母线电流成正比,所以该设计的功率耗散通常高达几瓦。
图 7-5 展示了采用两个 DRV425 器件的替代方法。如果在母线中间部位钻孔,电流拆分为两个相同大小的电流,在该孔洞中产生相反方向的磁场梯度。这些磁场在图 7-6 中称为 BR 和 BL。反相磁场在孔洞中间部位互相抵消。在相对于孔洞中部等距离布置的两个 DRV425 器件具有高灵敏度和线性度,可以检测较小的反向磁场并以高精度测量电流。差分测量抑制产生共模误差的外部磁场,而共模误差会从输出中减去。
图 7-5 母线电流检测
图 7-6 母线孔洞内的磁场分布