ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
DRV425 的测量范围由驱动进入补偿线圈的电流大小和分流检测放大器的输出电压范围决定。最大补偿电流受到电源电压以及补偿线圈和分流器的串联电阻限制。
磁场范围通过外部分流电阻器进行调整。DRV425 系统参数计算器根据电源电压 (VDD) 和所选基准电压 (VREFIN) 为不同磁场范围内提供最大分流电阻值。
要在最大磁场 (BMAX) 下正常运行,请使用方程式 3 选择分流电阻器 (RSHUNT):
其中
或者,要调整 DRV425 的输出电压以获得所需的最大电压 (VVOUTMAX),请使用方程式 4:
其中
为了避免补偿线圈驱动器超出范围,请确保满足方程式 5:
其中
DRV425 系统参数计算器旨在帮助您选择系统参数。
DRV425 提供两个诊断输出引脚来检测超出传感器测量范围的大磁场:超范围指示器 (OR) 和错误标志。
正常运行时,DRV425 传感器反馈环路将磁通门内的磁场补偿为零。因此,磁通门内出现大磁场,表示反馈环路未正常工作且传感器输出无效。为了检测这种情况,如果内部磁场超过 1.6mT,ERROR 引脚被将拉低。ERROR 输出被抑制 4µs 至 6µs,以防对瞬变或噪声作出不必要的反应。对于静态磁场和缓慢变化的环境磁场,当环境磁场超出传感器测量范围 1.6mT 以上时,ERROR 引脚触发。对于超出节 5一节中指定传感器带宽的动态磁场,反馈环路响应太慢,无法将内部磁场精确补偿为零。因此,即使环境磁场未超过测量范围 1.6mT,高频磁场仍可以触发 ERROR 引脚。
此外,低电平有效超范围引脚 (OR) 表示分流检测放大器输出超出范围。OR 输出被抑制 2.5µs 至 3.5µs,以防对瞬变或噪声作出不必要的反应。如节 5规定,OR 引脚触发电平以分流检测放大器的输出电压值为基准。使用方程式 3 和方程式 4 按照具体的系统级要求调整 OR 引脚的行为。
ERROR 和 OR 引脚都是开漏输出,需要使用外部上拉电阻器。如果需要,将两个引脚与一个上拉电阻器连接在一起,以提供单一诊断标志。
根据 DRV425 系统参数计算器,对于电源电压为 5V (±5%) 的 ±2mT 磁场输入范围设计,请选择 22Ω 的分流电阻值。图 6-3 显示了产生的三个工作范围中诊断标志的状态。
如果 RSHUNT 值适当,当磁场超过指定的工作范围时,差分放大器的输出超出范围并激活超范围标志 (OR = 0)。对于超出 DRV425 测量范围 ≥1.6mT 的磁场,磁通门饱和并且 ERROR 引脚被拉低。这种情况下,磁通门传感器不提供有效的输出值;因此,必须忽略DRV425 的输出 VOUT。在无法单独监控 ERROR 引脚的应用中,组合 VOUT 和 ERROR 输出,如图 6-4 所示。此方法通过将器件输出拉至接地来指示磁场超出传感器范围。