ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 电源电压(VDD 至 GND) | -0.3 | 6.5 | V |
| 输入电压,AINP 和 AINN 引脚除外(2) | GND – 0.5 | VDD + 0.5 | ||
| 分流检测放大器输入(AINP 和 AINN 引脚)(3) | GND – 6.0 | VDD + 6.0 | ||
| 电流 | DRV1 和 DRV2 引脚(短路电流 I OS)(4) | -300 | 300 | mA |
| 分流检测放大器输入引脚 AINP 和 AINN | -5 | 5 | ||
| 所有其余引脚 | -25 | 25 | ||
| 温度 | 结温,TJ | -50 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | ||