ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
磁传感器广泛用于位置、间接交流和直流电流或扭矩测量等各种应用。 霍尔效应传感器最常用于磁场检测,但偏移、噪声、增益变化和非线性度会限制系统可达到的分辨率和精度。磁通门传感器提供显著增强的灵敏度、更低的漂移、更低的噪声和高线性度,并使测量精度提高达 1000 倍。
如功能方框图一节所示,DRV425 包含一个磁通门传感器并带有必要的传感器调节和补偿线圈,可在内部闭合控制回路。磁通门传感器受到反复驱动,不断进入和退出饱和状态,它支持无迟滞运行且精度极高。内部补偿线圈提供稳定增益和高线性度。
DRV425 中的内部磁通门传感器检测到磁场 B。该器件集成了传感器输出以提供高环路增益。积分器输出连接到内置差分驱动器,该驱动器驱动反向补偿电流通过内部补偿线圈。补偿线圈产生反向磁场,使传感器上的原始磁场恢复为零。
补偿电流与外部磁场成正比,值为 12.2mA /mT。该补偿电流会在外部分流电阻器 RSHUNT 上产生压降。具有 4V/V 固定增益的集成式差分放大器测量该电压并生成以 REFIN 为基准且和磁场成正比的输出电压。VOUT 引脚上的输出电压值 (VOUT) 使用方程式 1 计算: