ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
DRV425 的小信号带宽由补偿回路的行为与频率间的关系决定。实现的积分器限制回路带宽,以提供稳定的响应。使用数字输入引脚 BSEL 来选择带宽。当分流电阻器为 22Ω 且 BSEL = 0 时,带宽为 32kHz;当 BSEL = 1 时,带宽为 47kHz。
分流电阻器和补偿线圈电阻形成一个分压器;因此,要降低带宽,请增大分流电阻器的值。要计算降低的带宽 (BW),请使用方程式 2:
其中
给定分流电阻值的带宽也可以使用 DRV425 系统参数计算器来计算。对于大磁场 (B > 500μT),传感器的有效带宽受到磁通门饱和效应限制。对于振幅为 2mT 的磁信号,大信号带宽在 BSEL = 0 时为 10kHz,在 BSEL = 1 时为 15kHz。
尽管模拟输出对大磁场的响应缓慢,但振幅 ≥1.6mT 且超出 DRV425 测量范围的磁场会在 4µs 至 6µs之间触发 ERROR 引脚。更多详细信息,请参阅磁场范围、超范围指示器和错误标志 部分。