ZHCSE99B October 2015 – October 2025 DRV425
PRODUCTION DATA
图 7-8 和图 7-9 显示了使用图 7-7 中所示电路对孔径为 12mm、16mm 宽、6mm 厚铜母线进行检测的测量结果。两个 DRV425 器件布置在 PCB 的相对侧,彼此相距离 1mm。测量范围为 ±500A;测量结果受测试设置的限制。两个 DRV425 传感器独立运行,在相同的母线几何形状下,可将测量范围增加至 ±1000A。