ZHCSDG6C March 2015 – January 2023 DRV2700
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV2700 器件是一款单芯片压电式驱动器,此驱动器具有集成的 105V 升压开关、集成型功率二极管以及集成的全差分放大器。这款多用途器件能够驱动高压和低压压电负载。输入信号既可以是差分信号,也可以是单端信号,而且交流或直流耦合均支持。DRV2700 器件支持四种 GPIO 控制的增益:28.8dB、34.8dB、38.4dB 和 40.7dB。
升压电压通过两个外部电阻进行设置。施加到开关引脚 (SW) 和 VDD 引脚的电压已被标出以支持独立电池。升压电流限值可通过 R(REXT) 电阻进行编程。此升压转化器架构允许用户针对基于所需性能要求的给定电感器来优化 DRV2700 电路。此外,该升压转换器基于滞后架构,可最大程度降低开关损耗,从而提高效率。
DRV2700 器件的启动时间典型值为 1.5ms,从快速退出休眠模式方面来讲是一款理想的压电式驱动器。该器件具有热过载保护,可在过驱动时免遭损坏。
| 器件名称 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV2700 | VQFN (20) | 4.00mm x 4.00mm |
简化版原理图