ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
根据 IEEE 802.3az 定义的节能以太网 (EEE) 是一种集成到第 1 层(物理层)与第 2 层(数据链路层)的,能够在低功耗空闲 (LPI) 模式下运行的功能。数据包利用率较低情况下,保持 LPI 模式,能够节省功耗。EEE 定义了在不发生链路中断或数据包损坏情况下进入与退出 LPI 模式的协议。
DP83826 EEE 支持 100Mbps 与 10Mbps 速度。MII 和 RMII MAC 接口都支持 EEE。10BASE-Te 工作模式下,EEE 会以较低的,能够与 10BASE-T PHY 进行完全互操作的传输振幅运行。
对于节能以太网,必须通过寄存器编程启用。下面的步骤描述了如何通过 MDC/MDIO 接口为 EEE 配置 DP83826。
| 寄存器地址 | 数据 |
|---|---|
| 001Fh | 8000h |
| 203Ch | 0002h |
| 04D1h | 008Bh |
| 04D3h | 4F12h |
| 04DFh | 0180h |
| 033Eh | A681h |
| 033Fh | 0003h |
| 0123h | 0800h |
| 031Bh | 8848h |
| 0466h | FE00h |
| 04CFh | 261Dh |
| 0416h | 1F30h |
| 04F5h | 2864h |
| 04E0h | FFF2h |
| 031Fh | FE36h |
| 0308h | 0000h |
| 04F4h | 0800h |
| 0000h | 3300h |