ZHCSKM7I December 2019 – August 2025 DP83826E , DP83826I
PRODUCTION DATA
Jabber 是一种通常受故障条件影响,一个站点的传输时间超过容许的最大数据包长度的情况。Jabber 功能能够监控 DP83826 输出,如果发送器尝试传输的数据包超过了规定大小,则禁用该发送器。Jabber 计时器能够监控发送器,并且能够在发送器激活大约 100ms 时禁用该发送器。Jabber 功能被禁用情况下,发送器能够在触发模块内部发送使能的整个时间段以内保持禁用状态。在 Jabber 功能重新启用传输输出以前,该信号必须断开约 500ms(unjab 时间)。Jabber 功能仅在 10BASE-Te 模式下可用并且处于激活状态。