ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
DP83825I 包括高级链路丢弃功能,可支持各种实时应用。链路丢弃机制是可配置的,包含可实现极快链路丢弃反应时间的增强模式。
DP83825I 支持增强型链路丢弃机制,又称快速链路丢弃 (FLD),能够缩短用于确定链路的观察窗口。确定链路状态的方法有多种,可以根据用户偏好启用或禁用。可利用寄存器配置,在软件中启用快速链路丢弃功能。可以使用控制寄存器 3(CR3,地址 0x000B)来配置 FLD。位 [3:0] 和位 [10] 允许启用各种 FLD 条件。发生链路丢弃时,可通过快速链路丢弃状态寄存器(FLDS,地址:0x000F),读取特定故障条件的指示。
图 6-6 快速链路丢弃快速链路丢弃标准包括:
对于快速链路丢弃功能,允许单独使用或以任意组合方式使用该等选项。
由于该模式能够实现极快的反应时间,因此更容易遇到临时链路质量不良的情况。