ZHCSJ67C December 2018 – April 2026 DP83825I
PRODUCTION DATA
DP83825I 提供了优化电缆长度与功耗的模式。默认模式下,DP83825I 的电缆长度为 100 米及以上。要想实现支持超低功耗与节能以太网功能的 150 米电缆传输距离,设计人员就必须在 PHY 隔离复位以后对配置进行编程。后续部分将会介绍各种可用模式以及实现该等模式所需要的各类配置。
该模式能够提供 100 米以上的电缆传输距离模式,不需要进行额外的配置编程。
该模式功耗最低,电缆长度可达 130 米及以上。表 6-5 展示了通过 MDC/MDIO 接口进行编程所需要的各类寄存器配置。
| 寄存器地址 | 值 |
|---|---|
| 0x0416 | 0x1F30 |
| 0x040D | 0x000D |
| 0x0429 | 0x0200 |
| 0x030B | 0x0BC0 |
| 0X030C | 0x0011 |
| 0x033C | 0x0001 |
| 0X0311 | 0x0000 |
| 0x0313 | 0x06E3 |
| 0x033A | 0x579C |
| 0x0404 | 0x0000 |
| 0x033D | 0x8110 |
| 0x031B | 0x0048 |
| 0x001F | 0x4000 |
该模式能够提供不超过 150 米的电缆长度。表 6-6 展示了通过 MDC/MDIO 接口进行编程所需要的各类寄存器配置。
| 寄存器地址 | 值 |
|---|---|
| 0x0416 | 0x1F30 |
| 0x040D | 0x000D |
| 0x0429 | 0x0200 |
| 0x030B | 0x0BC0 |
| 0X030C | 0x0011 |
| 0x033C | 0x0001 |
| 0X0311 | 0x0000 |
| 0x0313 | 0x06E3 |
| 0x033A | 0x579C |
| 0x0404 | 0x0080 |
| 0x033D | 0x8110 |
| 0x031B | 0x0048 |
| 0x001F | 0x4000 |
DP83825I 默认禁用节能以太网 (EEE) 功能。对于节能以太网,必须通过寄存器编程启用。表 6-7 展示了通过 MDC/MDIO 接口进行编程所需要的各类寄存器配置
| 寄存器地址 | 值 |
|---|---|
| 0x0416 | 0x1F30 |
| 0x040D | 0x000d |
| 0x0429 | 0x0200 |
| 0x030B | 0x0BC0 |
| 0x30C | 0x0011 |
| 0x33C | 0x0001 |
| 0x0311 | 0x0000 |
| 0x0313 | 0x06E3 |
| 0x033A | 0x579C |
| 0x0404 | 0x0080 |
| 0x0130 | 0x4750 |
| 0x0123 | 0x0800 |
| 0x030F | 0x0400 |
| 0x04D4 | 0x6633 |
| 0x4D5 | 0x027F |
| 0x4D6 | 0x01B0 |
| 0x4D7 | 0x01B0 |
| 0x031F | 0xFC36 |
| 0x031C | 0x1103 |
| 0x0101 | 0x0882 |
| 0x010A | 0x2010 |
| 0x04CE | 0x00FF |
| 0x04CD | 0xA5A5 |
| 0x0308 | 0x0982 |
| 0x04CF | 0x231D |
| 0x04D0 | 0x0F8F |
| 0x033E | 0x861E |
| 0x04D1 | 0x00C2 |
| 0x04D2 | 0x215B |
| 0x033D | 0x8110 |
| 0x031B | 0x0048 |
| 0x001F | 0x4000 |