ZHCSJ67C December 2018 – April 2026 DP83825I
PRODUCTION DATA
对于二进制到 MLT-3 的转换,通过将 NRZI 编码器输出的串行二进制数据流转换为两个具有交替相位逻辑“1”事件的二进制数据流的方式实现。对于这两个二进制数据流,随后会被馈送至将电压转换为电流,并且会交替驱动发送变压器初级绕组任一侧的双绞线输出驱动器,进而产生最小电流的 MLT-3 信号。
对于 PMD 输出对共用驱动器输出的 100BASE-TX MLT-3 信号,受转换率控制。选择交流耦合磁性元件时,设计人员必须考虑到这一情况,以便确保符合 TP-PMD 标准转换时间 (3ns < Trise/fall < 5ns)。
DP83825I 中的 100BASE-TX 发送 TP-PMD 功能只能提供 MLT-3 编码的数据。100Mbps 模式下,无法通过 PMD 输出对进行二进制输出。对于 Tx+ 与 Tx– 上完全编码的 MLT-3,可以通过寄存器 0x0404 进行配置(例如:在无变压器设计中)。