ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上电时序 | |||||
| T1 | 电压斜坡持续时间(0% 至 100% VDDIO)(1) | 0.5 | 40 | ms | |
| T2 | 电源序列:VDDIO 应先斜升,再 AVDD | 0 | 200 | ms | |
| T3 | 电压斜升持续时间(0% 至 100% AVDD) | 0.5 | 40 | ms | |
| T4 | POR 释放时间/加电至 SMI 就绪:用于寄存器访问的前导码前上电稳定时间 | 50 | ms | ||
| T5 | 加电至 FLP | 1500 | ms | ||
| AVDD 上的基座电压(电源斜升前的 VDDIO) | 0.3 | V | |||
| 在 AVDD 与 VDDIO 稳定以前,不得将所有输入驱动为低电平或高电平 | |||||
| 复位时序 | |||||
| T1 | 复位脉冲宽度:能够复位的最小复位脉冲宽度(无消抖电容) | 25 | us | ||
| T2 | 重置为 SMI 就绪:用于寄存器访问的前导码前复位后稳定时间 | 2 | ms | ||
| T3 | 到 FLP 的复位 | 1500 | ms | ||
| 重置为 100M 信令(捆绑模式) | 0.5 | ms | |||
| 重置为 RMII 主时钟 | 0.2 | ms | |||
| 100M EEE 时序 | |||||
| 睡眠时间 (Ts) | 210 | us | |||
| 静默时间 (Tq) | 20 | ms | |||
| 刷新时间 (Tr) | 200 | us | |||
| 唤醒时间 (Tw_sys_tx) | 36 | us | |||
| RMII 发送时序 | |||||
T1 | RMII 主时钟周期 | 20 | ns | ||
| RMII 主时钟占空比 | 35 | 65 | % | ||
| T2 | TX_D[1:0],TX_ER、TX_EN 设置至 RMII 主时钟 | 4 | ns | ||
| T3 | TX_D[1:0],来自 RMII 主时钟的 TX_ER、TX_EN 保持 | 2 | ns | ||
| RMII 接收时序 | |||||
| T1 | 输入基准时钟周期 | 20 | ns | ||
基准时钟占空比 | 35 | 65 | % | ||
| T2 | RX_D[1:0],RX_ER,RX_DV 从 XI 时钟上升开始保持 | 2 | ns | ||
| SMI 时序 | |||||
| T1 | MDC 至 MDIO(输出)延迟时间 | 0 | 10 | ns | |
| T2 | MDIO(输入)至 MDC 建立时间 | 10 | ns | ||
| T3 | MDIO(输入)至 MDC 保持时间 | 10 | ns | ||
| T4 | MDC 频率 | 2.5 | 20 | MHz | |
| 输出时钟时序(50M RMII 主时钟) | |||||
| 频率 (PPM) | -50 | 50 | ppm | ||
| 占空比 | 35 | 65 | % | ||
| 上升时间 | 4000 | ps | |||
| 下降时间 | 4000 | ps | |||
| 抖动(长期) | 450 | ps | |||
| RefCLK 到时钟输出延迟并进行多次复位 | 40 | ns | |||
| 输入时钟容差 | |||||
| 25MHz | 频率容差 | -50 | 50 | ppm | |
| 上升/下降时间 | 5 | ns | |||
| 抖动容差(累积超过 100,000 个周期) | 1.75 | ns | |||
| 占空比 | 40 | 60 | % | ||
| 1KHz 时的输入相位噪声 | -98 | dBc/Hz | |||
| 10KHz 时的输入相位噪声 | -113 | dBc/Hz | |||
| 100KHz 时的输入相位噪声 | -113 | dBc/Hz | |||
| 1MHz 时的输入相位噪声 | -113 | dBc/Hz | |||
| 10MHz 时的输入相位噪声 | -113 | dBc/Hz | |||
| 50MHz | 频率容差 | -50 | 50 | ppm | |
| 上升/下降时间 | 5 | ns | |||
| 抖动容差(累积超过 100,000 个周期) | 1.75 | ns | |||
| 占空比 | 40 | 60 | % | ||
| 1KHz 时的输入相位噪声 | -87 | dBc/Hz | |||
| 10KHz 时的输入相位噪声 | -107 | dBc/Hz | |||
| 100KHz 时的输入相位噪声 | -107 | dBc/Hz | |||
| 1MHz 时的输入相位噪声 | -107 | dBc/Hz | |||
| 10MHz 时的输入相位噪声 | -107 | dBc/Hz | |||
| 延时时序 | |||||
| Tx | TX_EN 置位的从模式 RMII 上升沿 XI 时钟到 MDI 上的 SSD 符号 (100M) | 105 | ns | ||
| TX_EN 置位的主模式 RMII 上升沿时钟到 MDI 上的 SSD 符号 (100M) | 105 | ns | |||
| TX_EN 置位的从模式 RMII 上升沿 XI 时钟到 MDI 上的 SSD 符号 (10M) | 1350 | ns | |||
| TX_EN 置位的主模式 RMII 上升沿时钟到 MDI 上的 SSD 符号 (10M) | 1300 | ns | |||
| Rx | MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的 XI 时钟从模式 RMII 上升沿 (100M) | 350 | ns | ||
| MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的主时钟主模式 RMII 上升沿 (100M) | 325 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的 XI 时钟从模式 RMII 上升沿 (10M) | 2150 | ns | |||
| MDI 上的 SSD 符号到 CRS_DV 置位的主时钟主模式 RMII 上升沿 (10M) | 2150 | ns | |||