ZHCSJ67C December 2018 – April 2026 DP83825I
PRODUCTION DATA
根据 IEEE 802.3az 定义的节能以太网 (EEE) 是一种集成到第 1 层(物理层)与第 2 层(数据链路层)的,能够在低功耗空闲 (LPI) 模式下运行的功能。数据包利用率较低情况下,保持 LPI 模式,能够节省功耗。EEE 定义了在不发生链路中断或数据包损坏情况下进入与退出 LPI 模式的协议。
DP83825I EEE 支持 100Mbps 与 10Mbps 速度。10BASE-Te 工作模式下,EEE 会以较低的,能够与 10BASE-T PHY 进行完全互操作的传输振幅运行。