ZHCSJ67B December 2018 – January 2025 DP83825I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE Tx 一致性 (100BaseTx) | ||||||
| 差分输出电压 | 100 Base Tx 空闲传输 | 1.0 | V | |||
| IEEE Tx 一致性 (10BaseTe) | ||||||
| 差分电压 | 10BaseTe 数据传输 | 1.75 | V | |||
| 功耗(功耗优化模式) | ||||||
| I(AVDD3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 37.5 | mA | ||
| I(AVDD3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 37.5 | mA | ||
| I(VDDIO=3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 7.5 | mA | ||
| I(VDDIO=3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 3.5 | mA | ||
| I(VDDIO=1V8) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 4.5 | mA | ||
| I(VDDIO=1V8) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% 的 | 1.6 | mA | ||
| 功耗(电缆长度优化模式) | ||||||
| I(AVDD3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 41 | mA | ||
| I(AVDD3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 41 | 50 | mA | |
| I(AVDD3V3) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 28 | mA | ||
| I(AVDD3V3) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 32 | 40 | mA | |
| I(AVDD3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 41 | 50 | mA | |
| I(AVDD3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 41 | 50 | mA | |
| I(AVDD3V3) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 28 | mA | ||
| I(AVDD3V3) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 32 | 40 | mA | |
| I(VDDIO=3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 7.5 | mA | ||
| I(VDDIO=3V3) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 10 | 14 | mA | |
| I(VDDIO=3V3) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 6.5 | mA | ||
| I(VDDIO=3V3) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 7.5 | 12 | mA | |
| I(VDDIO=3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 3.5 | mA | ||
| I(VDDIO=3V3) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 5 | 8 | mA | |
| I(VDDIO=3V3) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 2.5 | 6 | mA | |
| I(VDDIO=3V3) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 2.5 | 6 | mA | |
| I(VDDIO=1V8) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 4 | 14 | mA | |
| I(VDDIO=1V8) | RMII 主模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 5.5 | 14 | mA | |
| I(VDDIO=1V8) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 4 | mA | ||
| I(VDDIO=1V8) | RMII 主模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 4 | 14 | mA | |
| I(VDDIO=1V8) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 50% | 1.5 | mA | ||
| I(VDDIO=1V8) | RMII 从模式 (100BaseTx) | 流量 = 100% | 2.5 | 6 | mA | |
| I(VDDIO=1V8) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 50% | 1 | mA | ||
| I(VDDIO=1V8) | RMII 从模式 (10BaseTe) | 流量 = 100% | 1 | 6 | mA | |
| 功耗(低功耗模式) | ||||||
| I(AVDD=3V3) | 100 BaseTx EEE 模式 | 开启 LPI 时 EEE 模式下的 100 BaseTx 链路 | 15.5 | mA | ||
| 深度断电 | 3.5 | mA | ||||
| IEEE 断电 | 4 | mA | ||||
| 主动睡眠 | 11 | mA | ||||
| 激活但未建立链路 | 37 | mA | ||||
| 复位 | 5.5 | mA | ||||
| I(VDDIO=3V3) | 100 BaseTx EEE 模式 | 2 | mA | |||
| 深度断电 | 2.5 | mA | ||||
| IEEE 断电 | 2 | mA | ||||
| 主动睡眠 | 5 | mA | ||||
| 激活但未建立链路 | 5 | mA | ||||
| 复位 | 2.5 | mA | ||||
| I(VDDIO=1V8) | 100 BaseTx EEE 模式 | 2 | mA | |||
| 深度断电 | 1.5 | mA | ||||
| IEEE 断电 | 1.5 | mA | ||||
| 主动睡眠 | 3 | mA | ||||
| 激活但未建立链路 | 3 | mA | ||||
| 复位 | 1.5 | mA | ||||
| 自举直流特性(2 级) | ||||||
| VIH_3v3 | 高电平自举阈值:3V3 | 1.3 | V | |||
| VIL_3v3 | 低电平自举阈值:3V3 | 0.6 | V | |||
| VIH_1v8 | 高电平自举阈值:1V8 | 1.3 | V | |||
| VIL_1v8 | 低电平自举阈值:1V8 | 0.6 | V | |||
| 晶体振荡器 | ||||||
| 负载电容 | 15 | 30 | pF | |||
| IO | ||||||
| 3V3 | VIH 高电平输入电压 | VDDIO = 3V3±10% | 1.7 | V | ||
| VIL 低电平输入电压 | VDDIO = 3V3±10% | 0.8 | V | |||
| VOH 高电平输出电压 | IoH = -2mA,VDDIO = 3V3±10% | 2.4 | V | |||
| VOL 低电平输出电压 | IoL = 2mA,VDDIO = 3V3±10% | 0.4 | V | |||
| 1V8 | VIH 高电平输入电压 | VDDIO = 1V8±10% | 0.65*VDDIO | V | ||
| VIL 低电平输入电压 | VDDIO = 1V8±10% | 0.35*VDDIO | V | |||
| VOH 高电平输出电压 | IoH = -2mA,VDDIO = 1V8±10% | VDDIO-0.45 | V | |||
| VOL 低电平输出电压 | IoL = 2mA,VDDIO = 1V8±10% | 0.45 | V | |||
| Iih (VIN=VCC) | TA = -40℃ 至 85℃,VIN = VDDIO | 15 | uA | |||
| Iil (VIN=GND) | TA = -40℃ 至 85℃,VIN = GND | 15 | uA | |||
| Iozh | 三态输出高电流 | -15 | 15 | uA | ||
| Iozl | 三态输出低电流 | -15 | 15 | uA | ||
| Cin(输入电容) | 5 | pF | ||||
| R 下拉 | 8 | 10 | 13 | kΩ | ||
| R 上拉 | 8 | 10 | 13 | kΩ | ||
| XI 输入 osc 时钟峰-峰值 | VDDIO | V | ||||
| XI 输入 osc 时钟共模 | VDDIO/2 | V | ||||