ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
在表 6-5 中,块控制字中的 SINGLE_CHANNEL_MODE 和 DMD_SEGMENT 位用于启用和控制 DLPC964 64B/66B 输入接口的单通道模式。在单通道模式下运行时,DLPC964 控制器可以从单个 64B/66B 输入通道(通道 0)而不是全部四个 64B/66B 输入通道运行并加载输入数据。SINGLE_CHANNEL_MODE 字段中的“1”会启用单通道模式。DMD_SEGMENT 字段用于指示 DLPC964 要针对哪个 DMD 段加载输入数据。