ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
图 4-1 ZUM 封装,1156 引脚 FCBGA,底视图| I/O 类型 | 说明 |
|---|---|
| PWR | 电源 |
| GND | 接地 |
| LVCMOS18_I | LVCMOS 1.8V 输入 |
| LVCMOS18_O | LVCMOS 1.8V 输出 |
| LVCMOS18_B | LVCMOS 1.8V 双向 |
| LVDS_18_NI | LVDS 1.8V 负输入 |
| LVDS_18_PI | LVDS 1.8V 正输入 |
| LVDS_18_NO | LVDS 1.8V 负输出 |
| LVDS_18_PO | LVDS 1.8V 正输出 |
| LVDCI_18_I | 低压数控阻抗 1.8V 输入 |
| LVDCI_18_O | 低压数控阻抗 1.8V 输出 |
| MGTHRX_18_NI | GTH 接收器差分 1.8V 负输入 |
| MGTHRX_18_PI | GTH 接收器差分 1.8V 正输入 |
| MGTHTX_18_NO | GTH 接收器差分 1.8V 负输出 |
| MGTHTX_18_PO | GTH 接收器差分 1.8V 正输出 |
| MGTREFCLK_NI | GTH 接收器 RefClk 差分 1.8V 负输入 |
| MGTREFCLK_PI | GTH 接收器 RefClk 差分 1.8V 正输入 |
| NC | 无连接 |
| 引脚 | I/O 类型(1) | 有效(HI 或 LO) | 时钟系统 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||||
| SYS_ARSTZ | G25 | LVCMOS18_I | LO = 0 | — | DLPC964 复位 |
| I2C_ADDR_SEL[0] | M25 | LVCMOS18_I | HI = 1 | — | DLPC964 从器件 I2C 地址位 0 |
| I2C_ADDR_SEL[1] | D26 | LVCMOS18_I | HI | — | DLPC964 从器件 I2C 地址位 1 |
| I2C_SCL | B23 | LVCMOS18_B | — | — | DLPC964 从器件 I2C 时钟。需要外部 2.2kΩ 上拉电阻器 |
| I2C_SDA | B25 | LVCMOS18_B | — | I2C_SCL | DLPC964 从器件 I2C 数据。需要外部 2.2kΩ 上拉电阻器 |
| SYS_CLK100_N | H24 | LVDS_18_NI | — | 基准时钟 | 100MHz 差分基准时钟(N) |
| SYS_CLK100_P | J24 | LVDS_18_PI | — | 基准时钟 | 100MHz 差分基准时钟 (P) |
| CCLK_0 | V25 | LVCMOS18_O | — | 闪存接口时钟 | 连接到配置闪存器件 CLK。 |
| FLASH_MISO | A24 | LVCMOS18_I | — | CCLK_0 | 连接到配置闪存 MISO。 |
| FLASH_MOSI | A23 | LVCMOS18_O | — | CCLK_0 | 连接到配置闪存器件 MOSI。 |
| FLASH_CSZ | C24 | LVCMOS18_O | LO | CCLK_0 | 连接到配置闪存器件 CSZ。 |
| BLKADDR[0] | B26 | LVCMOS18_I | HI | — | 块地址位 0 |
| BLKADDR[1] | A26 | LVCMOS18_I | HI | — | 块地址位 1 |
| BLKADDR[2] | F24 | LVCMOS18_I | HI | — | 块地址位 2 |
| BLKADDR[3] | F25 | LVCMOS18_I | HI | — | 块地址位 3 |
| BLKADDR[4] | E24 | LVCMOS18_I | HI | — | 块地址位 4 |
| BLKMODE[0] | C27 | LVCMOS18_I | HI | — | 块模式位 0 |
| BLKMODE[1] | A25 | LVCMOS18_I | HI | — | 块模式位 1 |
| BLKLOADZ | B27 | LVDCI_18_O | LO | — | 连接到 Apps FPGA BLKLOADZ。 |
| LOAD2 | D25 | LVCMOS18_I | HI | — | 启用 DMD 的负载 2 功能。包括内部下拉电阻 |
| WDT_ENABLEZ | J22 | LVCMOS18_I | LO | — | DMD 微镜时钟脉冲看门狗计时器启用。包括内部下拉电阻 |
| MCP_START | J25 | LVCMOS18_I | HI | — | 启动微镜时钟脉冲 (MCP) |
| MCP0_ACTIVE | E27 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA MCP_ACTIVE0。 |
| MCP1_ACTIVE | D27 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA MCP_ACTIVE1。 |
| MCP2_ACTIVE | E26 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA MCP_ACTIVE2。 |
| MCP3_ACTIVE | H25 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA MCP_ACTIVE3。 |
| DMDLOAD_REQ | M22 | LVCMOS18_I | HI | — | 连接到 Apps FPGA DMDLOAD_REQ。 |
| DMD_GTREFCLK_IN_A_N | AB30 | LVDS_18_NI | — | 基准时钟 | DMD 总线 A 基准时钟输入。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| DMD_GTREFCLK_IN_A_P | AB29 | LVDS_18_PI | — | ||
| DMD_GTREFCLK_IN_B_N | AB5 | LVDS_18_NI | — | 基准时钟 | DMD 总线 B 基准时钟输入。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| DMD_GTREFCLK_IN_B_P | AB6 | LVDS_18_PI | — | ||
| DMD_GTREFCLK_IN_C_N | M30 | LVDS_18_NI | — | 基准时钟 | DMD 总线 C 基准时钟输入。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| DMD_GTREFCLK_IN_C_P | M29 | LVDS_18_PI | — | ||
| DMD_GTREFCLK_IN_D_N | M5 | LVDS_18_NI | — | 基准时钟 | DMD 总线 D 基准时钟输入。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| DMD_GTREFCLK_IN_D_P | M6 | LVDS_18_PI | — | ||
| DMD_DCLK_AN | AK34 | MGTHTX_18_NO | — | — | 将总线 A 时钟输出到 DMD |
| DMD_DCLK_AP | AK33 | MGTHTX_18_PO | — | — | |
| DMD_DCLK_BN | AJ3 | MGTHTX_18_NO | — | — | 将总线 B 时钟输出到 DMD |
| DMD_DCLK_BP | AJ4 | MGTHTX_18_PO | — | — | |
| DMD_DCLK_CN | G32 | MGTHTX_18_NO | — | — | 将总线 C 时钟输出到 DMD |
| DMD_DCLK_CP | G31 | MGTHTX_18_PO | — | — | |
| DMD_DCLK_DN | G3 | MGTHTX_18_NO | — | — | 将总线 D 时钟输出到 DMD |
| DMD_DCLK_DP | G4 | MGTHTX_18_PO | — | — | |
| DMD_D_AN[0] | AP34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 0 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[0] | AP33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[1] | AN32 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 1 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[1] | AN31 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[2] | AM34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 2 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[2] | AM33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[3] | AJ32 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 3 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[3] | AJ31 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[4] | AH34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 4 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[4] | AH33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[5] | AF34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 5 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[5] | AF33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[6] | AD34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 6 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[6] | AD33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_AN[7] | AB34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_A | 将总线 A 数据位 7 输出到 DMD |
| DMD_D_AP[7] | AB33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_A | |
| DMD_D_BN[0] | AB1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 0 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[0] | AB2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[1] | AD1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 1 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[1] | AD2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[2] | AF1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 2 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[2] | AF2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[3] | AH1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 3 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[3] | AH2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[4] | AK1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 4 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[4] | AK2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[5] | AM1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 5 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[5] | AM2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[6] | AN3 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 6 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[6] | AN4 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_BN[7] | AP1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_B | 将总线 B 数据位 7 输出到 DMD |
| DMD_D_BP[7] | AP2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_B | |
| DMD_D_CN[0] | A32 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 0 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[0] | A31 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[1] | B34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 1 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[1] | B33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[2] | D34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 2 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[2] | D33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[3] | F34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 3 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[3] | F33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[4] | H34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 4 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[4] | H33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[5] | K34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 5 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[5] | K33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[6] | M34 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 6 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[6] | M33 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_CN[7] | N32 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_C | 将总线 C 数据位 7 输出到 DMD |
| DMD_D_CP[7] | N31 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_C | |
| DMD_D_DN[0] | N3 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 0 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[0] | N4 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[1] | M1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 1 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[1] | M2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[2] | K1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 2 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[2] | K2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[3] | H1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 3 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[3] | H2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[4] | F1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 4 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[4] | F2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[5] | D1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 5 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[5] | D2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[6] | B1 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 6 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[6] | B2 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| DMD_D_DN[7] | A3 | MGTHTX_18_NO | — | DMD_DCLK_D | 将总线 D 数据位 7 输出到 DMD |
| DMD_D_DP[7] | A4 | MGTHTX_18_PO | — | DMD_DCLK_D | |
| GTRX_CH0_REFCLK_N | R28 | MGTREFCLK_NI | — | 基准时钟 | 输入 CH0 基准时钟。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| GTRX_CH0_REFCLK_P | R27 | MGTREFCLK_PI | — | ||
| GTRX_CH1_REFCLK_N | W28 | MGTREFCLK_NI | — | 基准时钟 | 输入 CH1 基准时钟。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| GTRX_CH1_REFCLK_P | W27 | MGTREFCLK_PI | — | ||
| GTRX_CH2_REFCLK_N | R7 | MGTREFCLK_NI | — | 基准时钟 | 输入 CH2 基准时钟。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| GTRX_CH2_REFCLK_P | R8 | MGTREFCLK_PI | — | ||
| GTRX_CH3_REFCLK_N | W7 | MGTREFCLK_NI | — | 基准时钟 | 输入 CH3 基准时钟。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| GTRX_CH3_REFCLK_P | W8 | MGTREFCLK_PI | — | ||
| CH0_GTRX_N[0] | T30 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH0_REFCLK | 输入总线 CH0 数据位 0。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH0_GTRX_P[0] | T29 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH0_GTRX_N[1] | R32 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH0_REFCLK | 输入总线 CH0 数据位 1。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH0_GTRX_P[1] | R31 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH0_GTRX_N[2] | P30 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH0_REFCLK | 输入总线 CH0 数据位 2。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH0_GTRX_P[2] | P29 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH1_GTRX_N[0] | AA32 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH1_REFCLK | 输入总线 CH1 数据位 0。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH1_GTRX_P[0] | AA31 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH1_GTRX_N[1] | Y30 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH1_REFCLK | 输入总线 CH1 数据位 1。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH1_GTRX_P[1] | Y29 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH1_GTRX_N[2] | V30 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH1_REFCLK | 输入总线 CH1 数据位 2。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH1_GTRX_P[2] | V29 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH2_GTRX_N[0] | T5 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH2_REFCLK | 输入总线 CH2 数据位 0。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH2_GTRX_P[0] | T6 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH2_GTRX_N[1] | R3 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH2_REFCLK | 输入总线 CH2 数据位 1。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH2_GTRX_P[1] | R4 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH2_GTRX_N[2] | P5 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH2_REFCLK | 输入总线 CH2 数据位 2。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH2_GTRX_P[2] | P6 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH3_GTRX_N[0] | AA3 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH3_REFCLK | 输入总线 CH3 数据位 0。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH3_GTRX_P[0] | AA4 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH3_GTRX_N[1] | Y5 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH3_REFCLK | 输入总线 CH3 数据位 1。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH3_GTRX_P[1] | Y6 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| CH3_GTRX_N[2] | V5 | MGTHRX_18_NI | — | GTRX_CH3_REFCLK | 输入总线 CH3 数据位 2。100Ω 内部 LVDS 端接 |
| CH3_GTRX_P[2] | V6 | MGTHRX_18_PI | — | ||
| HSSI_BUS_ERR | AJ12 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA HSSI_BUS_ERR。 |
| HSSI_ERR_LATCH_RST | AN12 | LVDCI_18_O | LO | — | 连接到 DMD 板上的锁存器清除。 |
| EXT_HSSI_RST | AJ14 | LVCMOS18_I | HI | — | 连接到 Apps FPGA EXT_HSSI_RST。 |
| HSSI_RST_ACT | AK12 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA HSSI_RST_ACT。 |
| DMD_LS_CLK_N | AP11 | LVDS_18_NO | — | — | 将 LS 总线时钟输出到 DMD |
| DMD_LS_CLK_P | AP12 | LVDS_18_PO | — | — | |
| DMD_LS_WDATA_N | AP14 | LVDS_18_NO | — | DMD_LS_CLK | 将 WData 总线输出到 DMD |
| DMD_LS_WDATA_P | AN14 | LVDS_18_PO | — | DMD_LS_CLK | |
| DMD_LS_RDATA_A | AM8 | LVCMOS18_I | — | DMD_LS_CLK | 输入总线 RData 位 A |
| DMD_LS_RDATA_B | AN8 | LVCMOS18_I | — | DMD_LS_CLK | 输入总线 RData 位 B |
| DMD_LS_RDATA_C | AN9 | LVCMOS18_I | — | DMD_LS_CLK | 输入总线 RData 位 C |
| DMD_LS_RDATA_D | AP9 | LVCMOS18_I | — | DMD_LS_CLK | 输入总线 RData 位 D |
| DMD_DMUX | AM12 | LVCMOS18_I | HI | — | 连接到 DMD 板上的 DMUX_LATCHED。 |
| IRQZ | E23 | LVDCI_18_O | LO | — | 连接到 Apps FPGA IRQZ。 |
| DMD_RESERVED | AM13 | LVCMOS18_B | — | — | 连接到 DMD 上的保留引脚。 |
| PARKZ | AK9 | LVCMOS18_I | LO | — | 在被置为低电平时立即使 DMD 停止 |
| RXLPMEN | D24 | LVCMOS18_I | HI | — | 启用 Aurora 64B/66B 接收器低功耗模式 |
| DMD_PWREN | AL9 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 DMD 板上的 DMD 电源使能。 |
| DMDPWRGOOD | P24 | LVCMOS18_I | HI | — | 连接到 DMD 板上的 DMDPWRGOOD。 |
| PWRGOOD | H22 | LVCMOS18_I | HI | — | 连接到 DLPC964 控制器板上的电源正常。 |
| LED_PWR | AL14 | LVDCI_18_O | HI | — | 启用 LED 电源的控制输出 |
| STATUS_LED_R1 | AM10 | LVDCI_18_O | HI | — | 控制器 PLL 时钟电路未锁定指示灯 LED 输出 |
| STATUS_LED_R2 | AK13 | LVDCI_18_O | HI | — | 检测到 DMD HSSI 接口同步错误指示灯 LED 输出 |
| STATUS_LED_G1 | AL10 | LVDCI_18_O | HI | — | 控制器 PLL 时钟电路锁定指示灯 LED 输出 |
| STATUS_LED_G2 | AK8 | LVDCI_18_O | HI | — | 未检测到 DMD HSSI 接口同步错误指示灯 LED 输出 |
| LED_HEARTBEAT | AK14 | LVDCI_18_O | HI | — | 检测信号指示灯 LED 输出 |
| INIT_DONE | F23 | LVDCI_18_O | HI | — | 连接到 Apps FPGA C964_INIT_DONE |
| M0_0 | AA10 | LVCMOS18_I | — | — | DLPC964 配置 - 连接到 1.8V |
| M1_0 | Y10 | LVCMOS18_I | — | — | DLPC964 配置 - 连接到 GND |
| M2_0 | W10 | LVCMOS18_I | — | — | DLPC964 配置 - 连接到 GND |
| TDO_0 | AA25 | LVCMOS18_O | — | — | 从 DLPC964 输出的 JTAG 数据。连接到 JTAG 连接器上的 JTAG 返回 TDO |
| TDI_0 | AB25 | LVCMOS18_I | — | — | 输入 DLPC964 的 JTAG 数据。连接到 JTAG 连接器上的 JTAG 输入 TDI |
| TMS_0 | W25 | LVCMOS18_I | — | — | JTAG 数据。连接到 JTAG 连接器上的 JTAG TMS |
| TCK_0 | Y25 | LVCMOS18_I | — | — | JTAG 时钟。连接到 JTAG 连接器上的 JTAG TCK |
| INIT_B_0 | T10 | LVCMOS18_O | — | — | DLPC964 配置。使用 4.7KΩ 电阻器上拉至 1.8V。 |
| CFGBVS_0 | U10 | LVCMOS18_I | — | — | DLPC964 配置。连接至 GND。 |
| PROGRAM_B_0 | V10 | LVCMOS18_O | — | — | DLPC964 配置。使用 4.7KΩ 电阻器上拉至 1.8V。 |
| DONE_0 | AB10 | LVCMOS18_O | HI | — | DLPC964 配置。使用 330Ω 电阻器上拉至 1.8V。 |
| K_DATA[0] | K22 | LVDCI_18_O | — | CLK_K | user_k_tdata[] 的位 64 |
| K_DATA[1] | K23 | LVDCI_18_O | — | CLK_K | user_k_tdata[] 的位 65 |
| K_DATA[2] | M23 | LVDCI_18_O | — | CLK_K | user_k_tdata[] 的位 66 |
| K_VALID | K24 | LVDCI_18_O | — | CLK_K | |
|
K_DATA[3] |
L23 | LVDCI_18_O | — | CLK_K | user_k_tdata[] 的位 67 |
| CLK_K | L24 | LVDCI_18_I | — | — | K_DATA 时钟输入 (156.25MHz) |
|
K_DATA[4] |
L25 | LVDCI_18_O | — |
CLK_K |
user_k_tdata[] 的位 68 |
| FAN_PWM | N22 | LVDCI_18_O | — | — | 连接到 DLPC964 控制器风扇连接器 |
| TESTMUX0 | AE11 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX1 | AE13 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX2 | AE14 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX3 | AF10 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX4 | AF11 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX5 | AF13 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX6 | AF14 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX7 | AG10 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX8 | AG11 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX9 | AG12 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX10 | AG13 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX11 | AH12 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX12 | AH13 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX13 | AH14 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX14 | AJ9 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| TESTMUX15 | AJ10 | LVDCI_18_O | — | — | 无连接。用于访问路由到测试过孔的测试点输出。 |
| VN_0 | Y17 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| VP_0 | W18 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| VREFN_0 | W17 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| VREFP_0 | Y18 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| DXN_0 | AA17 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| DXP_0 | AA18 | — | — | — | 连接至 GND。 |
| VCCADC_0 | V18 | PWR | — | — | 连接到 1.8V。 |
| VCCBATT_0 | U25 | PWR | — | — | 连接至 GND。 |
| VCCO | A12、A22、AC11、AE10、AE20、AF17、AG14、AG24、AH11、AH21、AJ8、AJ18、AK15、AK25、AL12、AL22、AM9、AM19、AN16、AN26、AP13、AP23、B9、B19、C16、C26、D13、D23、E10、E20、F17、G14、G24、H11、H21、J18、K15、K25、L12、L22、M19、N16、P13、P23 | PWR | — | — | 电源。P1V8 |
| VCCINT | AA12、AA16、AA22、AA24、AB11、AB15、AB17、AB23、AC10、AC12、AC16、AC18、AC22、AC24、AD11、AD15、AD17、AD23、AD25、R10、R12、R14、R16、R18、R22、R24、T11、T13、T15、T17、T21、T23、T25、U12、U14、U16、U18、U22、U24、V11、V15、V23、W12、W16、W22、W24、Y11、Y15、Y23 | PWR | — | — | 电源。P1V0_CORE |
| VCCAUX | AA14、AA20、AB13、AB21、AC14、AC20、AD13、AD21、U20、V13、V21、W14、W20、Y13、Y21 | PWR | — | — | 辅助电源。P1V8 |
| VCCBRAM | AB19、AD19、R20、T19、V19、Y19 | PWR | — | — | 电源。P1V0_CORE |
| MGTAVCC | AA29、AC6、AC29、AE6、AE29、AG6、AG29、AJ6、AJ29、AL6、AL29、AN6、AN29、C6、C29、E6、E29、G6、G29、J6、J29、L6、L29、N6、N29、R6、R29 | PWR | — | — | 电源。P1V0_MGT |
| MGTVCCAUX | U6、U29、W6、W29 | PWR | — | — | 辅助电源。P1V8 |
| MGTAVTT | AC2、AC33、AD3、AD32、AG2、AG33、AH3、AH32、AL2、AL33、AM3、AM32、C2、C33、D3、D32、G2、G33、H3、H32、L2、L33、M3、M32、R2、R33、T3、T32、W2、W33、Y3、Y32 | PWR | — | — | 电源。P1V2 |
| GNDADC_0 | V17 | GND | — | — | ADC 接地 |
| GND | A1、A2、A5、A6、A7、A17、A27、A28、A29、A30、A33、A34、AA1、AA2、AA9、AA11、AA13、AA15、AA19、AA21、AA23、AA26、AA30、AA33、AA34、AB3、AB4、AB7、AB8、AB9、AB12、AB14、AB16、AB18、AB20、AB22、AB24、AB26、AB27、AB28、AB31、AB32、AC1、AC5、AC9、AC13、AC15、AC17、AC19、AC21、AC23、AC25、AC26、AC30、AC34、AD4、AD7、AD8、AD9、AD10、AD12、AD20、AD22、AD24、AD26、AD27、AD28、AD31、AE1、AE2、AE5、AE9、AE15、AE25、AE26、AE30、AE33、AE34、AF3、AF4、AF7、AF8、AF9、AF12、AF22、AF26、AF27、AF28、AF31、AF32、AG1、AG5、AG7、AG8、AG9、AG19、AG26、AG27、AG28、AG30、AG34、AH4、AH7、AH8、AH9、AH16、AH26、AH27、AH28、AH31、AJ1、AJ2、AJ5、AJ7、AJ13、AJ23、AJ28、AJ30、AJ33、AJ34、AK3、AK4、AK7、AK10、AK20、AK28、AK31、AK32、AL1、AL5、AL7、AL17、AL27、AL28、AL30、AL34、AM4、AM7、AM14、AM24、AM28、AM31、AN1、AN2、AN5、AN7、AN11、AN21、AN28、AN30、AN33、AN34、AP3、AP4、AP7、AP8、AP18、AP28、AP31、AP32、B3、B4、B7、B14、B24、B28、B31、B32、C1、C5、C7、C11、C21、C28、C30、C34、D4、D7、D8、D18、 | GND | — | — | — |
| GND | D28、D31、E1、E2、E5、E7、E15、E25、E28、E30、E33、E34、F3、F4、F7、F8、F9、F12、F22、F26、F27、F28、F31、F32、G1、G5、G9、G19、G26、G30、G34、H4、H7、H8、H9、H16、H26、H27、H28、H31、J1、J2、J5、J9、J13、J23、J26、J30、J33、J34、K3、K4、K7、K8、K9、K10、K20、K26、K27、K28、K31、K32、L1、L5、L9、L17、L26、L30、L34、M4、M7、M8、M9、M14、M24、M26、M27、M28、M31、N1、N2、N5、N9、N11、N21、N26、N30、N33、N34、P3、P4、P7、P8、P9、P18、P26、P27、P28、P31、P32、R1、R5、R9、R15、R17、R19、R21、R26、R30、R34、T4、T7、T8、T9、T12、T14、T16、T18、T20、T22、T24、T26、T27、T28、T31、U1、U2、U5、U9、U11、U13、U15、U17、U19、U21、U23、U26、U30、U33、U34、V3、V4、V7、V8、V9、V12、V14、V16、V20、V22、V24、V26、V27、V28、V31、V32、W1、W5、W9、W11、W13、W15、W19、W21、W23、W26、W30、W33、Y4、Y7、Y8、Y9、Y12、Y14、Y16、Y20、Y22、Y24、Y26、Y27、Y28、Y31 | GND | — | — | — |
| 保留 | R23 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器上拉至 1.8V |
| 保留 | R25 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器下拉至 GND |
| 保留 | AE12 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器上拉至 1.8V |
| 保留 | AD14 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器下拉至 GND |
| 保留 | G7 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器上拉至 1.2V |
| 保留 | G8 | — | — | — | 连接到 1.2V |
| 保留 | G27 | — | — | — | 连接到 1.2V |
| 保留 | G28 | — | — | — | 使用 100Ω 电阻器上拉至 1.2V |
| 未使用 | A8、A9、A10、A11、A13、A14、A15、A16、A18、A19、A20、A21、A23、A24、AC3、AC4、AC7、AC8、AC27、AC28、AC31、AC32、AD5、AD6、AD16、AD18、AD29、AD30、AE3、AE4、AE7、AE8、AE16、AE17、AE18、AE19、AE21、AE22、AE23、AE24、AE27、AE28、AE31、AE32、AF5、AF6、AF15、AF16、AF18、AF19、AF20、AF21、AF23、AF24、AF25、AF29、AF30、AG3、AG4、AG15、AG16、AG17、AG18、AG20、AG21、AG22、AG23、AG25、AG31、AG32、AH5、AH6、AH10、AH15、AH17、AH18、AH19、AH20、AH22、AH23、AH24、AH25、AH29、AH30、AJ11、AJ15、AJ16、AJ17、AJ19、AJ20、AJ21、AJ22、AJ24、AJ25、AJ26、AJ27、AK5、AK6、AK11、AK16、AK17、AK18、AK19、AK21、AK22、AK23、AK24、AK26、AK27、AK29、AK30、AL3、AL4、AL8、AL11、AL13、AL15、AL16、AL18、AL19、AL20、AL21、AL23、AL24、AL25、AL26、AL31、AL32、AM5、AM6、AM11、AM15、AM16、AM17、AM18、AM20、AM21、AM22、AM23、AM25、AM26、AM27、AM29、AM30、AN13、AN15、AN17、AN18、AN19、AN20、AN22、AN23、AN24、AN25、AN27、AP5、AP6、AP10、AP15、AP16、AP17、AP19、AP20、AP21、AP22、AP24、AP25、AP26、AP27、AP29、AP30、B5、B6、B8、B10、B11、B12、B13、B15、B16、B17、B18、B20、B21、B22、B29、B30、C3、C4、C8、C9、C10、C12、C13、C14、C15、C17、C18、C19、C20、C22、C23、C24、C25、C31、C32、D5、D6、D9、 | NC | |||
| 未使用 | D10、D11、D12、D14、D15、D16、D17、D19、D20、D21、D22、D29、D30、E3、E4、E8、E9、E11、E12、E13、E14、E16、E17、E18、E19、E21、E22、E31、E32、F5、F6、F10、F11、F13、F14、F15、F16、F18、F19、F20、F21、F29、F30、G10、G11、G12、G13、G15、G16、G17、G18、G20、G21、G22、G23、H5、H6、H10、H12、H13、H14、H15、H17、H18、H19、H20、H23、H29、H30、J3、J4、J7、J8、J10、J11、J12、J14、J15、J16、J17、J19、J20、J21、J27、J28、J31、J32、K5、K6、K11、K12、K13、K14、K16、K17、K18、K19、K21、K29、K30、L3、L4、L7、L8、L10、L11、L13、L14、L15、L16、L18、L19、L20、L21、L27、L28、L31、L32、M10、M11、M12、M13、M15、M16、M17、M18、M20、M21、N7、N8、N10、N12、N13、N14、N15、N17、N18、N19、N20、N23、N24、N25、N27、N28、P1、P2、P10、P11、P12、P14、P15、P16、P17、P19、P20、P21、P22、P25、P33、P34、R11、R13、T1、T2、T33、T34、U3、U4、U7、U8、U27、U28、U31、U32、V1、V2、V33、V34、W3、W4、W31、W32、Y1、Y2、Y33、Y34 | NC | |||